필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
TOHATSU
ganter
GN 742
GN 742 Coding 2
GN 742 2 ES - Threaded plugs, Coding 2 with vent drilling, Type ES with DIN re-fill symbol
TOHATSU
...
GN 742
GN 742 Coding 2
GN 742 2 ES - Threaded plugs, Coding 2 with vent drilling, Type ES with DIN re-fill symbol
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Threaded plug GN 742-32-M26x1,5-ES-2
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
GANTER PARTNUMBER
PARTNUMBER
D1 [mm]
Screw threads
D2
Vent drilling
D3 [mm]
Screw threads
D4
L1 [mm]
L2 [mm]
T [mm]
S [mm]
~
E [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
Customs Tariff Number
CTN
ROHS
Product details
INFOGANTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
GN 742-19-G1/4-ES-2
19
G1/4
2
M5
15.5
8.0
8
15
17.3
0.0069
83099090
YES
Product details
GN 742-19-M14x1,5-ES-2
19
M14x1,5
2
M5
15.5
8.0
8
15
17.3
0.0100
83099090
YES
Product details
GN 742-22-G3/8-ES-2
22
G3/8
2
M5
15.5
8.0
8
18
20.8
0.0102
83099090
YES
Product details
GN 742-22-M16x1,5-ES-2
22
M16x1,5
2
M5
15.5
8.0
8
18
20.8
0.0098
83099090
YES
Product details
GN 742-26-G1/2-ES-2
26
G1/2
2
M5
16.0
8.5
8
21
24.3
0.0184
83099090
YES
Product details
GN 742-26-M20x1,5-ES-2
26
M20x1,5
2
M5
16.0
8.5
8
21
24.3
0.0147
83099090
YES
Product details
GN 742-32-G3/4-ES-2
32
G3/4
2
M5
17.0
9.0
8
27
31.2
0.0260
83099090
YES
Product details
GN 742-32-M26x1,5-ES-2
32
M26x1,5
2
M5
17.0
9.0
8
27
31.2
0.0265
83099090
YES
Product details
GN 742-32-M27x1,5-ES-2
32
M27x1,5
2
M5
17.0
9.0
8
27
31.2
0.0200
83099090
YES
Product details
GN 742-40-G1-ES-2
40
G1
2
M5
19.5
11.0
8
32
37.0
0.0471
83099090
YES
Product details
GN 742-40-M33x1,5-ES-2
40
M33x1,5
2
M5
19.5
11.0
8
32
37.0
0.0135
83099090
YES
Product details
GN 742-50-G11/4-ES-2
50
G11/4
2
M5
21.0
12.0
8
41
47.3
0.0020
83099090
YES
Product details
GN 742-50-M40x1,5-ES-2
50
M40x1,5
2
M5
21.0
12.0
8
41
47.3
0.0900
83099090
YES
Product details
GN 742-50-M42x1,5-ES-2
50
M42x1,5
2
M5
21.0
12.0
8
41
47.3
0.0020
83099090
YES
Product details
GN 742-50-M42x2-ES-2
50
M42x2
2
M5
21.0
12.0
8
41
47.3
0.0020
83099090
YES
Product details
GN 742-60-G11/2-ES-2
60
G11/2
2
M5
22.0
13.0
8
50
57.7
0.1200
83099090
YES
Product details
압축된 표현 표시(16 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
TOHATSU
- GN 742 2 ES
주문번호
GN 742-32-M26x1,5-ES-2
Shorttext
Threaded plugs, Coding 2 with vent drilling, Type ES with DIN re-fill symbol
최근 변경
24.06.2024 10:22:50
단위
키 워드
Coding
Threaded plugs
Type
drilling
symbol
Classifications
기능별
BYFUNC_SCREWING 나사조임
BYFUNC_CONNECTING 연결
카테고리별
Actuating_Elements 작동 요소
Assembling_Equipment 어셈블리 장비
Automation 자동화
Automotive 자동차
Automotive_Engineering 자동차 엔지니어링
Ball 볼
Bearing 베어링
Bushing 부싱
Caster 캐스터
Clamping_Technology 클램핑 기술
Cog_Wheel 코그 휠
Cogging 코깅
Control_Unit 콘트롤 유닛
Die_Set 다이세트
Drilling_Tool 드릴링 툴
Drive_Shaft 드라이브 샤프트
Fastening 패스너
Fitting 피팅
Fixture_System 픽스처 기술
Flange 플랜지
Gear 기어
Gear_Belt 기어벨트
Hinge 힌지
Linear_Technology 리니어 기술
Machining_Unit 머시닝 유닛
Magnet 마그넷
Metal_Fitting 메탈 피팅
Mold_Construction 몰드
Nozzle 노즐
Operational_Safety 오퍼레이션 안전
Pneumatics 공압
Positioning_System 위치시스템
Rolling_Bearing 롤링 베어링
Screwing_Tool 스크류 툴
Shock_Absorber 쇽 압소버
Thread_Insert 쓰레드 삽입
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-11-11-90 나사 플러그, 나사산이 있는 나사 캡(불특정)
ECLASS 10.1
23-11-11-90 Plug, plug screw (unspecified)
ECLASS 10.0.1
23-11-11-90 Plug, plug screw (unspecified)
ECLASS 9.1
23-11-11-90 Plug, plug screw (unspecified)
ECLASS 9.0
23-11-11-90 Plug, plug screw (unspecified)
ECLASS 8.1
23-11-11-90 Plug, plug screw (unspecified)
ECLASS 8.0
23-11-11-90 Plug, plug screw (unspecified)
ECLASS 7.1
23-11-11-90 Plug, plug screw (unclassified)
ECLASS 7.0
23-11-11-90 Screw plug (unclassified)
ECLASS 6.2
23-11-11-90 Screw plug (unclassified)
ECLASS 6.1
23-11-11-90 Screw plug (unclassified)
ECLASS 6.0
23-11-11-90 Screw plug (unclassified)
ECLASS 5.1
23-11-11-01 Screw plug
ETIM 10.0
EC000032 Plug for cable screw gland